Publique sus productos
Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)
Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)
Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)
Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)
Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)

    Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)

    4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con la Campana de Pared Experience CE6TF de 60cm vives una experiencia única en la cocina gracias a la Inteligencia Artificial de Hob2Hood. ¡Ve y descúbrelo!

    La campana de pared Electrolux Inox Experience de 60 cm con inteligencia artificial y alta potencia de succión (CE6TF) ha sido desarrollada con tecnologías para simplificar su experiencia de cocina manteniendo la máxima eficiencia de succión y filtrado.

    El Alto Poder de Succión ofrece un alto rendimiento en la captura de humos y grasas durante la preparación de tus recetas. Renueva el aire en menos de 2 minutos¹ y mantiene la cocina libre de olores no deseados de forma eficaz y segura para toda tu familia.

    Para optimizar la experiencia al preparar recetas, puedes contar con la Inteligencia Artificial Hob2Hood, una gran innovación de Electrolux que conecta automáticamente la Campana a la Placa², brindando una experiencia diferenciada y sin preocupaciones, ya que el sistema identifica el uso de la placa. el número de zonas en uso, enciende y configura la campana automáticamente.

    Si deseas ajustar manualmente las funciones de la campana, con el Full Touch Panel esta tarea se facilita con sólo unos toques.

    Los filtros son esenciales para el funcionamiento de la campana extractora. Cuando se instala en modo purificador, el Led de Cambio de Filtro señala la necesidad de reemplazar el filtro, asegurando un mejor rendimiento del producto."

    Crea un ambiente acogedor para compartir momentos y realza tus recetas con la luz LED³ que mantiene los colores naturales de los alimentos, perfecta para compartir fotos de tu plato con amigos y familiares.

    El diseño en acero cepillado combina lo mejor de la resistencia del acero cepillado con la ligereza del vidrio, aportando elegancia y sofisticación a tu cocina.

    Con su impecable acabado, la campana es también un elemento decorativo que aporta belleza a la estancia.

    Para que su uso sea aún más sencillo, cuenta con una función 2 en 1, que permite alternar entre el modo extractor y purificador.

    Como extractor dirige los olores al exterior de la casa y como purificador filtra el aire y lo devuelve a la estancia libre de impurezas. Esto le brinda más flexibilidad y versatilidad.

    La doble filtración es otro punto destacado de la campana. Los filtros de aluminio extraíbles son capaces de capturar y retener hasta un 75%⁴ de grasa y también son aptos para lavavajillas. Y el filtro de carbón activado mantiene tu cocina libre de olores no deseados.

    Para mayor practicidad, la capota ofrece 3 velocidades para ajustarse según las necesidades de la ocasión. Elige entre velocidades baja, media y alta, lo que facilitará el control según la cantidad de humo y olores presentes en la habitación."

    Además, la función de temporizador, cuando se activa, significa que la campana de pared Electrolux CE6TF permanece en funcionamiento durante un tiempo después de cocinar y se apaga automáticamente. Proporcionar una renovación del aire de la cocina más eficaz

    ¹Pruebas realizadas según IEC 61591 en una cocina de 10m² con una altura de techo de 2,5m, que puede variar según la estancia.

    ²En conjunto con placas de cocción Electrolux con el mismo sistema de conectividad Hob2Hood: IE60P, IE80P, IE6SF e IE8FB.

    ³Pruebas internas realizadas para comparar una bombilla LED de 6000K con una bombilla LED Electrolux de 3000K.

    ⁴Resultados obtenidos en pruebas internas según IEC 61591

    Especificaciones
    • High suction power:

      Efficiency in capturing smoke and grease during the preparation of recipes. Your kitchen is free of smoke and undesirable odors with air renewal in less than 2 minutes.

      Hob2Hood Artificial Intelligence:

      Provides a differentiated cooking experience in conjunction with Electrolux cooktops (which have the same system). The system identifies the use of the cooktop, the number of zones in use, and automatically turns on and configures the hood.

      Full touch panel:

      with white LED, has a differentiated and more intuitive interface, providing better performance and user experience.

      Filter change LED:

      Signals the need to change the filter, ensuring better product performance, when the hood is installed in purifier mode.

      LED light:

      For greater clarity and visibility when preparing food.

      Brushed steel design:

      Delivers elegance and sophistication to your kitchen.

      2 in 1 function:

      Switch between extractor and purifier modes for greater flexibility and versatility of use.

      Double filtration:

      Removable and dishwasher-safe aluminum filters that capture and retain up to 75% of grease. Activated charcoal filter keeps your kitchen free of unwanted smells.

      3 speeds:

      Low, medium and high to adjust according to your use. Adjust according to your recipe, ensuring greater efficiency from your hood.Timer function:

      When activated, it causes the hood to remain in operation for a while after cooking and to switch off automatically. Provides more effective air renewal in the kitchen.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCE6TF
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosHoods
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)598
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)9.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Código ETIMEC000655
    • Nombre ETIMCooker hood
    • Código Uniclass 2015Pr_60_65_94_46
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen extractor hoods
    • Número OmniClass23-21 23 43 11
    • Título OmniClass Residential Range Hoods

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Brasil