La Campana de Pared Experience CE9TF 90cm te ofrece una experiencia única en la cocina gracias a la Inteligencia Artificial Hob2Hood. ¡Ve y descúbrelo!
La campana de pared Electrolux Inox Experience de 90 cm con inteligencia artificial y alta potencia de succión (CE9TF) fue desarrollada con tecnologías para simplificar su experiencia de cocina mientras mantiene la máxima eficiencia de succión y filtrado.
El Alto Poder de Succión ofrece un alto rendimiento en la captura de humos y grasas durante la preparación de tus recetas. Renueva el aire en menos de 2 minutos¹ y mantiene la cocina libre de olores no deseados de forma eficaz y segura para toda tu familia.
Para optimizar la experiencia al preparar recetas, puedes contar con la Inteligencia Artificial Hob2Hood, una gran innovación de Electrolux que conecta automáticamente la Campana a la Placa², brindando una experiencia diferenciada y sin preocupaciones, ya que el sistema identifica el uso de la placa. el número de zonas en uso, enciende y configura la campana automáticamente.
Si deseas ajustar manualmente las funciones de la campana, el Full Touch Panel facilita esta tarea con sólo unos pocos toques.
Los filtros son esenciales para el funcionamiento de la campana. Cuando se instala en modo purificador, el LED de cambio de filtro señala la necesidad de reemplazar el filtro, garantizando un mejor rendimiento del producto.
Crea un ambiente acogedor para compartir momentos y realza tus recetas con la luz LED³ que mantiene los colores naturales de los alimentos, perfecta para compartir fotos de tu plato con amigos y familiares.
El diseño en acero cepillado combina lo mejor de la resistencia del acero cepillado con la ligereza del vidrio, aportando elegancia y sofisticación a tu cocina.
Con su impecable acabado, la campana es también un elemento decorativo que aporta belleza a la estancia.
Para que su uso sea aún más sencillo, cuenta con una función 2 en 1, que permite alternar entre el modo extractor y purificador.
Como extractor dirige los olores al exterior de la casa y como purificador filtra el aire y lo devuelve a la estancia libre de impurezas. Esto le brinda más flexibilidad y versatilidad.
La doble filtración es otro punto destacado de la campana. Los filtros de aluminio extraíbles son capaces de capturar y retener hasta un 75%⁴ de grasa y también son aptos para lavavajillas. Y los filtros de carbón activado mantienen tu cocina libre de olores no deseados.
Para mayor practicidad, la capota ofrece 3 velocidades para ajustarse según las necesidades de la ocasión. Elija entre velocidades baja, media y alta, lo que facilitará el control de la cantidad de humo y olores en la habitación."
Además, la función de temporizador, cuando se activa, significa que la campana de pared Electrolux CE9TF permanece en funcionamiento durante un tiempo después de cocinar y se apaga automáticamente. Proporcionando una renovación del aire más eficaz en la cocina.
¹Pruebas realizadas según IEC 61591 en una cocina de 10m² con una altura de techo de 2,5m, que puede variar según el entorno.
²En conjunto con placas de cocción Electrolux con el mismo sistema de conectividad Hob2Hood: IE60P, IE80P, IE6SF e IE8FB.
³Pruebas internas realizadas para comparar una bombilla LED de 6000K con una bombilla LED Electrolux de 3000K.
⁴Resultados obtenidos en pruebas internas según IEC 61591.
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica |
|---|
Brasil |