Publique sus productos
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)

    Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Electrolux ha lanzado otro producto que marcará la diferencia a la hora de especificar una cocina: la placa de inducción con campana integrada. Además de ser innovador en su diseño, es excelente para optimizar el espacio, ya que combina dos productos en uno, brindándote flexibilidad y libertad de diseño.

    Con hasta un 58% menos de pasos de instalación¹ y el triple de espacio disponible² para crear una cocina que supere las expectativas de su cliente, la nueva Cooktop le ofrece la opción de tres modos de instalación: pared, península e isla. Así podrás planificar un ambiente más abierto, acogedor y sofisticado.

    Rasgos distintivos para una cocina de vanguardia

    Con la función Double PowerBoost, el producto garantiza la máxima eficiencia a la hora de preparar los alimentos. El PowerBoost de la vitrocerámica alcanza la temperatura máxima en poco tiempo, permitiendo, por ejemplo, hervir agua dos veces más rápido³ y el PowerBoost de la campana renueva el aire en menos de dos minutos4.

    El poder de succión del humo durante la preparación de recetas se mejora con el juego de dos tapas para estufa Electrolux con campana integrada5. Fabricadas en vidrio y silicona, las tapas permiten dirigir el vapor perfectamente hacia la campana extractora, garantizando un aire limpio en la cocina.

    Con un alto rendimiento y sin ruido excesivo, proporciona un ambiente más agradable para los residentes. Además, la función AutoBreeze continúa funcionando hasta que el aire de la cocina se refresca por completo, para que tus clientes puedan relajarse y disfrutar de un ambiente libre de humo después de preparar la comida.

    La Placa de Cocción dos en Uno con Función Auto de Campana Integrada identifica automáticamente el uso de la placa de cocción y la temperatura de las zonas de inducción utilizadas, activando y ajustando la potencia de succión de la campana de forma automática.

    El diseño minimalista es otra característica de la nueva placa. Siguiendo la tendencia mundial de electrodomésticos con una estética contemporánea, forma parte de la familia Electrolux cuyo propósito es ayudar a construir un hogar bien habitado que integre armoniosamente el producto en el entorno.

    Sostenibilidad

    No es sólo la eficiencia lo que hace que este nuevo producto destaque. La tecnología de inducción sostenible de la placa de cocción reduce las emisiones de CO26 al medio ambiente hasta en un 95 %, poniendo en práctica la responsabilidad y la innovación medioambiental.

    La Cooktop cuenta con un filtro de aluminio dos en uno, que retiene más del 93%7 de grasas e impurezas, y un filtro de carbón activado, que se puede lavar en lavavajillas y tiene una duración de hasta 2 años8. Es decir, una cocina libre de olores no deseados. Un punto crítico en un proyecto que ahora se puede resolver fácilmente.

    Especificaciones
    • Benefits of the 2-in-1 Cooktop

      1. freedom and flexibility for your project: triple the space available² to plan the kitchen according to your client's style and needs. It has three installation modes: wall, peninsula and island.

      2. Double Power Boost: with maximum efficiency, it reaches the ideal temperature for recipes quickly, boiling water twice as fast³ and intensifies the power of the hood, filtering the air in less than 2 minutes4.

      3. High performance without excessive noise: quietly removes smoke and odors from the kitchen.

      4. AutoBreeze function: when you have finished cooking, it continues to renew the air in the kitchen with a low noise level, leaving the room pleasant.

      5. Auto function: automatically identifies the cooking zones being used and switches the hood on and on automatically.

      6. UniCook zone: allows both cooking zones to be used simultaneously at the same power. Ideal for larger containers such as griddles and grill plates.

      7. Two-in-one filter: captures and retains up to 93%7 of impurities and grease, leaving the kitchen free of unwanted odors. Dishwasher-safe filter that lasts up to 2 years8.

      8. Digital timer: switches off the induction zone automatically when the countdown is over and emits a beep to warn that the food is ready.

      9. Sustainable technology: cooking in a more conscious way as it helps to reduce greenhouse gases. Induction technology reduces CO26 emissions into the environment by up to 95%.

      10. Heat indicator: indicates when the cooktop surface is hot and when it is cooling down. There are three levels: In use, Keep warm and Residual heat.

      11. Automatic switch-off: switches off automatically when it identifies that the cooktop is not in use, when there is spillage on the panel or when it overheats.

      12. Pause function: When activated, the power of the cooktop and hood will be automatically reduced to the lowest operating level.

      13. Safer cooking: heats only the area where the pan comes into contact with the cooktop surface.

      14. Full touch panel: sophisticated design that offers an easy and intuitive experience.

      15. Safety lock: prevents programmed functions from being changed inappropriately during use or triggered accidentally.

      16. Intelligent sensor: recognizes when the pan is not positioned correctly or if the pan is not ideal for induction technology.

      17. Convenient to clean: the smooth, flat surface makes cleaning quick and easy.

      18. Personalized installation: you indicate in the design whether the installation is in extractor or purifier mode. More flexibility and freedom when planning.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIE8CH
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosCooktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)205
    • Ancho (mm)780
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Brasil