Publique sus productos
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)

    Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Black Inox Look (IM8B)

    4.8 de 5 estrellas4.8(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Frigorífico Multipuerta Eficiente Electrolux con AutoSense 587 L Black Inox Look1 (IM8B) te permite conservar los alimentos durante más tiempo y ahorrar energía. Compra el tuyo ahora!

    El Refrigerador Electrolux Multi-Efficient con AutoSense 587 L tiene tres puertas para brindar más espacio de almacenamiento y funciones para mantener los alimentos frescos por más tiempo.
    Con la exclusiva tecnología AutoSense, el Refrigerador Electrolux Multi-Efficient con AutoSense 587 L ajusta automáticamente la temperatura, brindando una mejor conservación de los alimentos hasta por un 30% más. La Inteligencia Artificial reconoce tus hábitos de consumo, identificando los momentos de mayor y menor uso del frigorífico, enfriándolo o estabilizando la temperatura en consecuencia.
    El Cajón HortiNatura conserva la frescura de frutas y verduras hasta 2 veces más, evitando el desperdicio de alimentos.
    La Tecnología Inverter mantiene estable la temperatura, reduciendo el consumo de energía hasta en un 37%, y convirtiéndolo en uno de los refrigeradores más económicos del segmento, garantizando al mismo tiempo las condiciones ideales para la conservación de los alimentos.
    El Refrigerador Multi-Eficiente Electrolux con AutoSense 587 L también cuenta con TasteGuard, que elimina los malos olores causados por bacterias hasta 9 veces más rápido, manteniendo tu refrigerador siempre higiénico.
    El IceTwister es fácil de usar, girando el sistema para obtener hielo, y el sistema de suministro de agua no es complicado.

    Especificaciones
    • AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food freshness by up to 30%. The Electrolux technology recognizes your routines, identifying the moments of greatest use, automatically getting colder. Or it recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, reducing possible noise and energy consumption.

      HortiNatura Drawer: Preserves the freshness of fruits and vegetables for up to 2x longer.

      Inverter Technology: The Refrigerator is one of the most economical in the segment, which saves up to 37% of energy and gives you the ideal conditions to preserve food.

      TasteGuard: Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, keeping your fridge always hygienic.

      IceTwister: Ice made easy. ​Just turn the ice tray so that the ice falls into the lower compartment and you have your favorite drinks even more refreshing, whenever you want.​ Now also with a practical and uncomplicated water supply system.
      FastAdapt and retractable shelf: Shelves that allow 100 internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Reversible door: Choose the best side to open the freezer door. (By contracting the technical assistance service.)

      Opening the drawers: All drawers open with the door up to 90º.

      Egg holder: With capacity for 12 eggs for more organization.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIM8B
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosRefrigerators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Terminal de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31
    • Descripción Uniclass 2015Food refrigerators and freezers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Brasil