Publique sus productos
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control

    Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Lavadora Premium Care 14Kg LEC14 es una nueva forma de cuidar tu ropa. Limpieza eficiente y más tiempo libre para ti.

    Lavadora Premium Care 14Kg LEC14 te permite optimizar tu tiempo. Controle la duración del ciclo de lavado y adáptelo si es necesario a través del nuevo panel digital con pantalla Time Control, que muestra el tiempo restante del ciclo de lavado.

    La exclusiva tecnología Jet&Clean* diluye el 100% de los detergentes y suavizantes, manteniendo el dispensador limpio para el próximo ciclo, evitando manchas en la ropa y re-lavados. El Ultra Lint Filter retiene 8 veces más pelusas**.

    El ciclo de lavado rápido optimiza automáticamente el tiempo de cada ciclo, preservando su ropa y manteniendo el rendimiento de la lavadora. El diseño moderno es compacto por fuera pero espacioso por dentro, lo suficientemente grande como para lavar toda la ropa de su familia o incluso un edredón tamaño queen.

    * Jet&Clean es una tecnología exclusiva de Electrolux, que limpia el dosificador de detergente y suavizante mediante chorros de agua directos horizontales.

    Test interno comparativo con el LT10B (sin Jet&Clean), comprobando la distribución de aportes líquidos en la carga de ropa más cercana al fondo de la cesta, después del ciclo de lavado, según test internos de Electrolux. Área alcanzada por insumos líquidos de 99,99% y desviación estándar 0,01.

    ** Filtro con un tamaño interno 8 veces mayor, en comparación con el tamaño interno del filtro de la lavadora LT12F, de acuerdo con los procedimientos internos de laboratorio de Electrolux


    Control de tiempo: optimice su tiempo. Controla el tiempo del ciclo de lavado y adáptalo si es necesario a través del panel digital.

    Tecnología exclusiva Jet&Clean*: Dispensador autolimpiante con Jet&Clean, que limpia el dosificador de detergente y suavizante mediante chorros de agua directos horizontales, y diluye al 100% los detergentes y suavizante, manteniendo el dosificador limpio para el siguiente ciclo, evitando manchas en tu ropa y vuelve a lavar. Test interno comparativo con el LT10B (sin Jet&Clean), comprobando la distribución de aportes líquidos en la carga de ropa más cercana al fondo de la cesta, después del ciclo de lavado, según test internos de Electrolux. Área alcanzada por insumos líquidos de 99,99% y desviación estándar 0,01.

    Ultra Lint Filter: Filtro exclusivo para retener pelusas. El compartimento del filtro retiene 8 veces* más pelusas. Filtro con un tamaño interno 8 veces mayor, en comparación con el tamaño interno del filtro de la lavadora LT12F, de acuerdo con los procedimientos internos de laboratorio de Electrolux

    Sistema de lavado de ciclo rápido: larga vida a tu ropa. El sistema de lavado optimiza el ciclo de lavado automáticamente, manteniendo el mismo rendimiento en menos tiempo, evitando que tu ropa se desgaste.

    Capacidad: compacta por fuera pero espaciosa por dentro, lo suficientemente grande como para lavar toda la ropa de tu familia o incluso un edredón tamaño queen.

    Nuevo Diseño: Moderno y robusto. El panel intuitivo es gris y hermético, lo que permite limpiarlo sin dañarlo.

    Especificaciones
    • Height (mm): 105.2 cm
      Gross weight: (kg) 42
      Hot water: no
      Side straps: No
      Height (packed): 105.8 cm
      Dry Clothes Capacity (Kg): 14
      Washing Cycles: Yes
      Energy Rating: A
      Consumption (Kw): 0.43
      Temperature Control: No
      Color: white
      Bleach Dispenser: Yes
      Fabric Softener Dispenser Yes
      Powder Soap Dispenser: Yes
      Liquid Soap Dispenser: Yes
      Spin efficiency (A, B, C, or E): A
      Hot Water Inlet: No
      Rinse: yes
      Sterilization: No
      Lint Filter: Yes
      Sneaker Washing Function: No
      Easy Ironing Function: No
      Warranty: 12 Months
      Free Installation: No
      Stainless Steel Interior: Yes
      Width: 59.3 cm
      Width (packed): 62.8 cm
      Duvet Wash: Queen Size
      Basket Material: Stainless Steel
      Soaking: No
      Direct Drive Motor: No
      Digital Panel: Yes
      Leveling Legs: Yes
      Net weight (kg): 40
      PNC: 900941746
      Pre-Wash: No
      Depth: 66.2 cm
      Depth (packed): 70.8 cm
      Preferred Program: No
      Number of Water Levels: Yes
      Number of Washing Programs: 11
      Water reuse: Yes
      Automatic Clothes Load Sensor: No
      Silent: yes
      Wash System: Spir
      Voltage (V): 127/60
      Type: Top Load
      Spin Speeds (RPM): 630
      Washing Step Viewer: Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLEC14
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosWashers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1052
    • Ancho (mm)593
    • Profundidad (mm)662
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Número OmniClass23-21 23 47
    • Título OmniClass Residential Combination Laundry Washer Dryers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Brasil