Prepare deliciosas comidas con el horno eléctrico empotrado 80L Experience con FoodSensor (OE8EF)
Este horno cuenta con la tecnología FoodSensor, un termómetro para cocinar todo a la perfección, ya sea poco hecho, medio o bien hecho. El horno se apagará automáticamente una vez que la comida esté lista, lo que lo hace perfecto y práctico para preparar la carne como quieras.
El panel Glass Full Touch con LED blanco es sofisticado, fácil de usar y le permite configurar el horno con precisión.
También cuenta con la tecnología PerfectCook360, que combina una cavidad sellada y convección para cocinar sus comidas de manera uniforme y un 30 % más rápido*.
La cavidad sellada aísla mejor la temperatura y evita la pérdida de calor con una estructura de esquinas redondeadas. La función Convección hornea todo uniformemente ventilando el aire caliente a través de un ventilador interno, asegurando que el horno tenga la misma temperatura en todas partes.
* Resultados obtenidos en pruebas internas
FoodSensor: Un termómetro mide la temperatura interna de la comida, permitiéndole cocinarla a la perfección.
Panel táctil completo: panel LED blanco y de vidrio para que su interacción y control del tiempo sean fáciles, precisos y sofisticados.
PerfectCook360: Tecnología que combina una función de Cavidad Sellada y Convección, que cocina uniformemente y un 30% más rápido.
Convección: hornee uniformemente haciendo circular aire caliente interno a través de un ventilador, manteniendo la temperatura homogénea.
Cavidad sellada: las esquinas redondeadas evitan que la temperatura se escape, manteniendo el horno caliente por más tiempo.
Grate and Brown: otorgue un acabado perfecto y crujiente a sus comidas.
Diferentes modos de horneado: 5 modos de horneado diferentes para preparar mejor cualquier tipo de comida.
Función Keep Warm: más fácil calentar comidas o mantenerlas calientes después de prepararlas.
Puertas de vidrio removibles: retire fácilmente la puerta de vidrio interna para limpiarla.
Esmaltado Fast Clean: acabado interior esmaltado para facilitar la limpieza.
Función de bloqueo del panel: evita las interacciones no deseadas de los niños, por ejemplo.
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica |
|---|
Brasil |