Publique sus productos
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Compressor White (PC01B)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Compressor White (PC01B)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Compressor White (PC01B)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Compressor White (PC01B)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Compressor White (PC01B)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Compressor White (PC01B)

    Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Compressor White (PC01B)

    Traducido por Google,

    El purificador de agua Electrolux Experience (con hielo, frío y natural) con compresor y alta capacidad de enfriamiento, color blanco PC01B, le garantiza agua limpia y sin impurezas. Con un solo clic, tendrá agua con hielo, fría o natural.

    La alta capacidad de enfriamiento del purificador de agua Electrolux Experience congela hasta 5 veces más rápido. Es ideal para lugares o momentos concurridos, enfriando hasta 1.2 litros de agua por hora.

    Para obtener agua fresca, libre de impurezas y con un menor impacto ambiental, el Compresor Ecológico utiliza gas R-600, que tiene un impacto climático 99,9% menor en comparación con el gas utilizado anteriormente.

    Cuando necesite cambiar la recarga, se encenderá una luz de advertencia en el panel. Es fácil y sencillo, y puede hacerlo usted mismo. Recomendamos cambiar la recarga después de 6 meses de uso o hasta 3000 litros de agua.

    La tecnología Acqua Pure garantiza una alta eficiencia de filtración mediante un filtro compuesto de carbón activado con iones de plata y una barrera de polipropileno que filtra las impurezas sólidas. Inhibe el desarrollo de bacterias, retiene partículas de 5 a 15 µm (partículas invisibles a simple vista) y reduce el exceso de cloro libre en el agua hasta en un 75 %, además de reducir los olores y sabores.

    Evite desechar botellas PET en el medio ambiente ahorrando hasta 2000 botellas de plástico de 1,5L.

    Cambiar la recarga es fácil y sencillo. Se recomienda cambiarla cada 6 meses, utilizando un filtro original para garantizar el buen funcionamiento del purificador.

    Simplifica tu día a día. Con un solo clic, el agua se activa sin necesidad de mantener pulsados ​​los botones.

    Especificaciones
    • High cooling capacity:

      Freezes up to 5x faster than models without a compressor, making it ideal for places with a high flow of people. Freezes up to 1.2L per hour.

      Ecological compressor:

      Uses R-600 Gas whose climate impact is 99.9% lower compared to the gas used previously.

      Filter change alert:

      When necessary, a warning light will illuminate on the panel.

      Acqua Pure technology:

      Filter with Silver Ion Activated Carbon that reduces excess chlorine in the water and inhibits the development of bacteria, as well as reducing odors and tastes. The filter also has a polypropylene barrier that filters out solid impurities.

      Take care of your health and the planet:

      Changing the refill is easy, we recommend changing it every 6 months or 3,000L. 1 Refill = Up to 2000 1.5L pet bottles.

      Compact and innovative design:

      Ideal for any environment and the perfect height for various containers, such as glasses, pots and jugs.

      Ideal for everyday use:

      Easy to fill a glass, bottle or jug with just one touch.

      Ideal temperature:

      Choose from 3 temperature options: iced, cold or natural.

      Easy cleaning:

      Cleaning the tank is simple and extends the life of the product, without the need to call in a technician.

      Convenience and ease:

      Easy to use and have access to impurity-free water, even without electricity.Filter subscription:

      *Results obtained by comparing the cooling capacity of the PC01B/PC01X models (with compressor), with the PE12G model (without compressor). For other models, see the website. **Official data from the Intergovernmental Panel on Climate Change, August/21. The Global Warming Potential (in 100 years) of R-600a gas is 0.006, 99.9%.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPC01B
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosPurifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)381
    • Ancho (mm)229
    • Profundidad (mm)434
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)8.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC001210
    • Nombre ETIMWater filter