Publique sus productos
Electrolux 29 Bottle Wine Cellar with Dual Zone (WDF29)
Electrolux 29 Bottle Wine Cellar with Dual Zone (WDF29)
Electrolux 29 Bottle Wine Cellar with Dual Zone (WDF29)
Electrolux 29 Bottle Wine Cellar with Dual Zone (WDF29)

    Electrolux 29 Bottle Wine Cellar with Dual Zone (WDF29)

    3.4 de 5 estrellas3.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Armoniza con tus mejores momentos a la temperatura ideal para diferentes tipos de vinos y celebraciones. ¡Saber más!

    Bodega Electrolux de 29 botellas con doble zona WDF29

    Para los amantes del vino, la Vinoteca Electrolux de 29 Botellas con Zona Dual WDF29 cuenta con dos zonas de enfriamiento independientes que armonizan con tus mejores momentos, a la temperatura ideal para diferentes tipos de vinos y celebraciones.

    Con Estabilidad de Temperatura, mantenga los vinos de cada zona a su preferencia entre 5ºC y 18ºC, que puede controlarse mediante el Panel Digital con un simple toque y, si lo desea, la función Lock evita cambios en los ajustes elegidos.

    Gran Capacidad Perfecta para almacenar y organizar hasta 29 botellas en los estantes, la vinoteca también cuenta con iluminación LED interna que te permite ver tus etiquetas sin abrir la puerta, preservando las características originales de tu producto con sabor y frescura.

    Sostenible, la vinoteca utiliza Gas Refrigerador Ecológico, que ofrece un menor impacto ambiental preservando tus bebidas. ¡Aprovecha el diseño exclusivo, tus etiquetas estarán protegidas con elegancia y sofisticación!

    Especificaciones
    • Dual Zone:

      Two cooling zones for storing different types of wine, maintaining the ideal temperature in each compartment.

      Temperature stability:

      Keeps your wines at the ideal temperature between 5ºC and 18ºC, preserving flavor and freshness according to the type of wine and preference.

      Large capacity:

      Capacity to store and organize up to 29 bottles.

      Digital panel:

      Control the temperature of the two cooling zones with a simple touch and even with the lock function, prevent changes to the chosen settings.

      Interior LED light:

      Internal light suitable for drinks, which doesn't damage the properties of the wine and allows you to observe the contents of the cellar without opening the door.

      Shelves:

      Organize your drinks with maximum use of space and better visibility.

      Ecological gas:

      Less environmental impact while preserving your wines.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWDF29
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosRefrigerators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)842
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)31.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Código ETIMEC000628
    • Nombre ETIMRefrigerator
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
    • Descripción Uniclass 2015Refrigerators
    • Número OmniClass23-21 23 33 13
    • Título OmniClass Residential Refrigerators

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Brasil