El Congelador Electrolux Experience 355L FTI4S con aspecto de acero inoxidable es la combinación perfecta para su cocina, y junto con el Refrigerador Electrolux Experience 355L RTI4S es posible unir el conjunto con el Conector, parados uno al lado del otro, como uno al lado del otro. Más espacio para todas tus elecciones, con ahorro de energía y conservación de alimentos por más tiempo.
Cuenta con Tecnología Inverter, que mantiene una temperatura más estable conservando tus alimentos y bebidas con ahorros de hasta un 48% de energía y además cuenta con la certificación de eficiencia energética A+++ que garantiza un menor consumo.
Con Smart Capacity, cuando se combinan, el Refrigerador y el Congelador de gran capacidad de la línea Electrolux Experience suman 617L para almacenar y organizar de manera inteligente todo lo que necesitas.
Aprovecha las puertas reversibles y elige el lado de tu Frigorífico o Congelador según tus necesidades, abriendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.
Slide & Adapt es un compartimento especial en la puerta del congelador que se puede abrir en un ángulo ideal de hasta 30º para simplificar el acceso y el almacenamiento de paquetes grandes, como cajas de pizza congelada.
Sostenible, el congelador dispone de gas ecológico R600a, que no daña el medio ambiente ni la capa de ozono.
Disfruta del hielo siempre a mano con el Ice Twister, basta con girar la bandeja para que el hielo caiga en el compartimento inferior y tener tus bebidas favoritas aún más refrescantes, cuando quieras.
Además, completa tu cocina con el Kit Embellecedor para Congelador y Frigorífico, el complemento ideal para un diseño sofisticado y perfectamente integrado en el entorno.
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica |
|---|
Brasil |