Publique sus productos
"Electrolux Frost Free Duplex Refrigerator 390L Efficient IF43B  "
"Electrolux Frost Free Duplex Refrigerator 390L Efficient IF43B  "
"Electrolux Frost Free Duplex Refrigerator 390L Efficient IF43B  "
"Electrolux Frost Free Duplex Refrigerator 390L Efficient IF43B  "
"Electrolux Frost Free Duplex Refrigerator 390L Efficient IF43B  "
"Electrolux Frost Free Duplex Refrigerator 390L Efficient IF43B  "

    "Electrolux Frost Free Duplex Refrigerator 390L Efficient IF43B "

    4.5 de 5 estrellas4.5(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Refrigerador Electrolux Duplex Efficient con AutoSense color Black Inox Look 390L IF43B ofrece mejor calidad de almacenamiento para tus alimentos, además de ahorro de energía.

    El diseño moderno y el elegante color negro aseguran más sofisticación para su cocina.

    La exclusiva tecnología AutoSense reconoce su frecuencia de uso y controla automáticamente la temperatura mediante Inteligencia Artificial, lo que alarga la vida de los alimentos hasta un 30%¹ más.

    La Tecnología Inverter se encarga de asegurar la estabilidad de la temperatura, asegurando que los alimentos almacenados se mantengan frescos por más tiempo, con un ahorro energético de hasta el 30%², a través de una eficiencia energética A+++.

    El Cajón HortiNatura es un aliado más para conservar la frescura de frutas y verduras hasta 2x³ más.

    Posee un sello especial, que evita el contacto directo con la temperatura interna del refrigerador, reduciendo el desperdicio de este tipo de alimentos.

    El sistema FastAdapt permite configurar los estantes deslizantes en una variedad de formas para almacenar alimentos de diferentes tamaños y formas.

    MoveAdapt te permite mover fácilmente los compartimentos gracias a los dos rieles, adaptándose exactamente a lo que necesitas.

    El separador de botellas y soporte para especias ayuda a organizar mejor el interior del refrigerador y proporciona un pequeño recipiente para almacenar especias.

    Además, el Refrigerador Electrolux Frost Free Duplex Efficient 390L IF43B cuenta con el Filtro TasteGuard , que logra eliminar los malos olores causados ​​por bacterias hasta 9x 4 más rápido, asegurando un refrigerador siempre fresco e higiénico.

    ¹Resultados obtenidos en pruebas realizadas por la FURB (Universidad Regional de Blumenau) con fresas y leche.

    ²Respecto al mínimo exigido para la calificación A.

    ³Resultados obtenidos en ensayos realizados por la FURB (Universidad Regional de Blumenau) en fresas, champiñones y lechuga.

    4 Filtro vendido por separado.

    5 Resultado obtenido considerando el perfecto uso del filtro y sellado total del cajón.

    Especificaciones
    • AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life up to 30%¹ longer.

      Inverter Technology: It maintains the most stable temperature, ensuring ideal conditions to preserve your food and saving up to 30%² of energy with A+++ efficiency.

      HortiNatura drawer:Preserves fruit and vegetable freshness up to 2x³ longer.

      FastAdapt: Shelves that allow for multiple internal configurations to store food of different sizes.

      MoveAdapt: Easily move the compartments along the two rails to best suit your needs.

      Bottle separator and spice rack: Better organizes the bottom door shelf and provides a small container to be used for condiment storage.

      TasteGuard Filter: Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x4 faster, ensuring your refrigerator always stays fresh and hygienic.

      LED light: Allows a better view of the refrigerator, with low energy consumption.

      Extra Fresh:Removes up to 90%5 of ethylene gas to slow the ripening of fruits and vegetables and keep them fresher for longer.

      Egg Tray: More convenience and organization in your refrigerator, with capacity for 12 eggs.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaif43b
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosRefrigerators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1769
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)717
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)54.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000628
    • Nombre ETIMRefrigerator
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
    • Descripción Uniclass 2015Refrigerators
    • Número OmniClass23-25 15 11 11
    • Título OmniClass Postmortem Refrigerators and Freezers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Brasil