Publique sus productos
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)

    Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Refrigerador Electrolux Pro Series con FlexiSpace IQ8IB cuenta con cuatro puertas y tecnologías especiales para conservar tus alimentos por más tiempo y evitar desperdicios.

    Además, su diseño moderno y elegante en color negro aporta sofisticación a tu cocina, con un acabado exterior en cristal negro y detalles en dorado claro.

    El compartimento FlexiSpace es un espacio inteligente con 5 opciones de temperatura diferentes para conservar alimentos y bebidas de forma ideal. Las temperaturas varían entre congelador (-23°C), carne y pescado (-2°C), bebidas frías (0°C), alimentos frescos (3°C) y vino (7°C). Puedes ampliar el espacio de tu frigorífico o tu espacio de congelador, según lo que quieras almacenar.

    Activando la temperatura Carnes y Pescados (-2°C) en el compartimento FlexiSpace, retienes el 97% 1 de las proteínas de la carne y conservas su terneza y sabor originales durante más tiempo.

    La exclusiva tecnología AutoSense de Electrolux controla automáticamente la temperatura mediante Inteligencia Artificial y alarga la vida de los alimentos hasta un 30% 2 más, evitando el desperdicio.

    Esta función reconoce tu rutina diaria y tus hábitos de consumo. Así, es posible identificar los momentos de mayor y menor uso del frigorífico, manteniendo la temperatura o enfriándolo.

    El cajón TasteLock cuenta con un sello especial y control de humedad automático, que mantiene las frutas y verduras más frescas hasta por 14 días 3 .

    La Tecnología Inverter mantiene la temperatura del frigorífico más estable, reduciendo el consumo de energía y ahorrando hasta un 20% 4 , además de garantizar las condiciones ideales para la conservación de los alimentos.

    TasteGuard elimina los malos olores causados ​​por bacterias hasta 9 veces 5 más rápido, asegurando que su refrigerador siempre se mantenga higiénico.

    El filtro de aire ExtraFresh absorbe hasta un 90 % 6 de gas etileno para ralentizar la maduración de frutas y verduras y mantenerlas frescas durante más tiempo.

    Con el Dispensador de Agua y Hielo en la puerta del frigorífico, tu día a día es aún más práctico. Puede obtener cubitos de hielo, filtrados y listos para beber, en cualquier momento.

    Además de todas las características del Refrigerador Serie Pro con FlexiSpace IQ8IB , el estante retráctil y FastAdapt permiten diferentes configuraciones internas para almacenar alimentos de diferentes tamaños y formatos.

    1 Resultados obtenidos en pruebas realizadas por FURB (Universidad Regional de Blumenau), durante 7 días utilizando el ajuste de temperatura en la función Carne.

    2 Resultados obtenidos en pruebas realizadas por la FURB (Universidad Regional de Blumenau) con fresas y leche.

    3 Resultados obtenidos en ensayos realizados por la FURB (Universidad Regional de Blumenau), durante 14 días con champiñones y 10 días con fresa y lechuga.
    4 Sobre el mínimo exigido para la habilitación A.
    5 En comparación con el uso de bicarbonato de sodio, según el procedimiento interno probado en el DM90X.
    6 Resultado obtenido con el uso correcto del filtro en un compartimento totalmente estanco.

    Especificaciones
    • FlexiSpace: Smart compartment with five temperature options, ranging from freezer (-23°C) to refrigerator (7°C). By activating the Meat and Fish temperature (-2ºC), keep 97%1 of the meat proteins.

      AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life up to 30%2 longer.

      TasteLock: Sealed drawer with automatic humidity control keeps fruits and vegetables fresh for up to 14 days3.

      Inverter Technology: Keeps the temperature more stable ensuring up to 20%4energy savings and less food waste.

      TasteGuard: Eliminate bad odors caused by bacteria up to 9x5 faster, ensuring your refrigerator always stays clean.

      ExtraFresh: Absorbs up to 90%6 of ethylene gas to slow down the ripening of fruits and vegetables and keep them fresher for longer.

      Water and ice dispenser: Have water and ice cubes, filtered and ready for consumption, anytime, straight from the refrigerator door.

      FastAdapt: Sliding shelves that allow different internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Retractable shelf: Allows you to adapt the internal space to store different types of food and packaging.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaiq8ib
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosRefrigerators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1900
    • Ancho (mm)835
    • Profundidad (mm)760
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)115
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000628
    • Nombre ETIMRefrigerator
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31
    • Descripción Uniclass 2015Food refrigerators and freezers
    • Número OmniClass23-25 15 11 11
    • Título OmniClass Postmortem Refrigerators and Freezers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Brasil