El Refrigerador Electrolux Home Pro con FlexiSpace IQ8IS cuenta con cuatro puertas y tecnologías especiales para conservar tus alimentos por más tiempo y evitar desperdicios.
El compartimento FlexiSpace es un espacio inteligente con 5 opciones de temperatura diferentes para conservar alimentos y bebidas de forma ideal. Las temperaturas varían entre congelador (-23°C), carne y pescado (-2°C), bebidas frías (0°C), alimentos frescos (3°C) y vino (7°C). Puedes ampliar el espacio de tu frigorífico o tu espacio de congelador, según lo que quieras almacenar.
Activando la temperatura Carnes y Pescados (-2°C) en el compartimento FlexiSpace, retienes el 97% 1 de las proteínas de la carne y conservas su terneza y sabor originales durante más tiempo.
La exclusiva tecnología AutoSense de Electrolux controla automáticamente la temperatura mediante Inteligencia Artificial y alarga la vida de los alimentos hasta un 30% 2 más, evitando el desperdicio.
Esta función reconoce tu rutina diaria y tus hábitos de consumo. Así, es posible identificar los momentos de mayor y menor uso del frigorífico, manteniendo la temperatura o enfriándolo.
El cajón TasteLock cuenta con un sello especial y control de humedad automático, que mantiene las frutas y verduras más frescas hasta por 14 días 3 .
La Tecnología Inverter mantiene la temperatura del frigorífico más estable, reduciendo el consumo de energía y ahorrando hasta un 20% 4 , además de garantizar las condiciones ideales para la conservación de los alimentos.
TasteGuard elimina los malos olores causados por bacterias hasta 9 veces 5 más rápido, asegurando que su refrigerador siempre se mantenga higiénico.
El filtro de aire ExtraFresh absorbe hasta un 90 % 6 de gas etileno para ralentizar la maduración de frutas y verduras y mantenerlas frescas durante más tiempo.
Con el Dispensador de Agua y Hielo en la puerta del frigorífico, tu día a día es aún más práctico. Puede obtener cubitos de hielo, filtrados y listos para beber, en cualquier momento.
Además de todas las características del Refrigerador Home Pro con FlexiSpace IQ8IS , el estante retráctil y FastAdapt permiten diferentes configuraciones internas para almacenar alimentos de diferentes tamaños y formatos.
1 Resultados obtenidos en pruebas realizadas por FURB (Universidad Regional de Blumenau), durante 7 días utilizando el ajuste de temperatura en la función Carne.
2 Resultados obtenidos en pruebas realizadas por la FURB (Universidad Regional de Blumenau) con fresas y leche.
3 Resultados obtenidos en ensayos realizados por la FURB (Universidad Regional de Blumenau), durante 14 días con champiñones y 10 días con fresa y lechuga.
4 Sobre el mínimo exigido para la habilitación A.
5 En comparación con el uso de bicarbonato de sodio, según el procedimiento interno probado en el DM90X.
6 Resultado obtenido con el uso correcto del filtro en un compartimento totalmente estanco.
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica |
|---|
Brasil |