Publique sus productos
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)

    Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)

    4.4 de 5 estrellas4.4(21 reseñas)
    Traducido por Google,

    El refrigerador Frost Free IS4S cuenta con tecnología AutoSense e Inverter, que conservan los alimentos hasta un 30 % más y reducen el consumo de energía.

    Refrigerador Electrolux Side by Side Eficiente con tecnología AutoSense 435L IS4S
    El Frigorífico Electrolux Frost Free IS4S tiene una capacidad de 435 L y es un modelo side-by-side, que aporta practicidad y eficiencia en tu día a día, además de presentar un diseño moderno y elegante.
    Con la exclusiva tecnología AutoSense, que controla automáticamente la temperatura, el refrigerador IS4S prolonga la vida útil de los alimentos hasta un 30 % más.

    Para que la temperatura del refrigerador sea más estable, el Refrigerador Electrolux Frost Free IS4S también cuenta con Tecnología Inverter, que garantiza condiciones ideales para conservar tus alimentos y ahorra hasta un 42% de energía.
    Con el Panel Digital es posible controlar la temperatura y las funciones Turbo Freezer, Turbo Refrigerador, Vacaciones y Panel Lock.

    Las funciones Turbo enfrían rápidamente el congelador o el refrigerador para cuando necesites estar en movimiento, ya sea yendo a una fiesta o volviendo del supermercado.
    Con IceTwister basta con girar el molde para que el hielo caiga en el compartimento inferior y tengas siempre hielo a mano, de una forma mucho más sencilla.

    El Frigorífico Electrolux Frost Free IS4S cuenta con dos cajones en el frigorífico y dos en el congelador para facilitar la organización y conservar aún más los alimentos, ya sean frescos o congelados.

    Especificaciones
    • AUTOSENSE: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life up to 30%* longer. *Results obtained in tests carried out by FURB (Regional University of Blumenau) with strawberries and milk.

      INVERTER TECHNOLOGY: Maintains a more stable temperature, ensuring ideal conditions for preserving your food and saving up to 42%* of energy. *In relation to the minimum for the A rating.

      TWO DRAWERS: IN THE REFRIGERATOR AND TWO DRAWERS IN THE FREEZER Better organization for you to preserve fruits and vegetables and also frozen foods.

      ICETWISTER: Ice always at hand, the easiest way. Just turn the mold so that the ice falls into the lower compartment and you have your favorite drinks even more refreshing, whenever you want.

      DIGITAL PANEL: It controls the temperature and the Turbo Freezer, Turbo Refrigerator, Vacation and Panel Lock functions.

      TURBO REFRIGERATOR: Quick cooling of the refrigerator, suitable for parties, when you return with groceries from the supermarket or when you need to freeze food and drinks quickly.

      TURBO FREEZER: Quick cooling of the freezer, suitable for parties or when you need to freeze food quickly.

      EGG TRAY: More convenience and organization in your fridge, with capacity for 12 eggs.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciais4s
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosRefrigerators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1780
    • Ancho (mm)910
    • Profundidad (mm)590
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000628
    • Nombre ETIMRefrigerator
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
    • Descripción Uniclass 2015Refrigerators
    • Número OmniClass23-21 23 33 13
    • Título OmniClass Residential Refrigerators

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Brasil