Publique sus productos
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)

    Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)

    Traducido por Google,

    La cocina a gas de 5 quemadores Electrolux Experience con superficie de vidrio, llama precisa y llama múltiple (KE5GC) brinda innovación y tecnología para mejorar su experiencia culinaria.

    El potente quemador Multi Flame distribuye el calor uniformemente, ayudándote a ahorrar tiempo al preparar comidas con resultados increíblemente sabrosos. Cocina hasta un 20 % más eficientemente y hierve agua hasta un 22 % más rápido.

    Las rejillas de hierro fundido de 4 puntas proporcionan un agarre perfecto en el fondo de las sartenes. Son 4 veces más estables³ , lo que garantiza alta calidad, seguridad y durabilidad en el uso diario.

    Para que puedas explorar más mientras cocinas, la tecnología ChamaPrecisa ofrece 6 niveles de potencia preprogramados⁴. Disfruta de una mayor precisión de temperatura al preparar diferentes recetas y garantiza el sabor y la textura ideales para tus platos. Descubre los niveles: 1 - Derretir y mantener caliente; 2 - Olla a presión y baño maría; 3 - Preparación de salsas; 4 - Saltear; 5 - Asar y freír; y 6 - Hervir.

    Mientras tanto, los quemadores sellados proporcionan una mayor estabilidad de la llama, evitando que el fuego se apague. Con la placa de cocción a gas Electrolux Experience de 5 quemadores , la precisión y la elegancia se combinan en un potente aliado: la potencia total de 12 000 W de los quemadores garantiza una cocción rápida y eficiente, agilizando la preparación de recetas.

    Una mesa de vidrio templado es una opción inteligente para quienes buscan innovación con un toque sofisticado, y también es ideal para una limpieza rápida y sencilla. Los materiales y acabados duraderos garantizan la durabilidad y robustez del producto.

    Descubre más funciones que hacen que tu tiempo en la cocina sea aún mejor: con el Encendido Automático Superrápido , puedes encender la llama con solo girar la perilla. Además, las perillas extraíbles se pueden desmontar fácilmente para una limpieza práctica y a fondo.

    La cocina a gas de 5 quemadores Electrolux Experience tiene una clasificación de rendimiento de consumo de energía de clase A (Inmetro) y es ideal para preparar sus comidas de manera más eficiente y económica.

    Mejora tu experiencia con los accesorios y consumibles Electrolux y ten una cocina más completa, bonita y equipada.

    Llama múltiple:

    Potente y eficiente. El quemador distribuye el calor uniformemente, lo que le permite cocinar hasta un 20 % más eficientemente¹ y hervir agua hasta un 22 % más rápido².

    Rejillas de hierro fundido:

    Las rejillas de hierro fundido de 4 puntas proporcionan un agarre perfecto en el fondo de las sartenes. Son 4 veces más estables³, lo que garantiza alta calidad, seguridad y durabilidad en el uso diario.

    Tecnología de llama precisa:

    Con 6 niveles de potencia preprogramados⁴, tienes mayor precisión de temperatura para preparar diferentes recetas, garantizando sabor y textura ideal: 1 - Derretir y Mantener Caliente; 2 - Olla a Presión y Baño María; 3 - Preparar Salsas; 4 - Saltear; 5 - Asar y Freír; y 6 - Hervir.

    Quemadores sellados:

    Al proporcionar una mayor estabilidad de la llama, evitan que el fuego se apague.

    Potencia, precisión y elegancia:

    Con una potencia total del quemador de 12.000 W, se garantiza una cocción rápida y eficiente.

    Mesa de vidrio templado:

    Es ideal para una limpieza sin esfuerzo y aporta modernidad a tu cocina.

    Alta durabilidad y robustez:

    Materiales y acabados duraderos.

    Encendido automático superrápido:

    Encienda la llama de la cocina con sólo un giro de la perilla.

    Botones extraíbles:

    Retire fácilmente los botones para una limpieza profunda.

    Rendimiento clase A en consumo energético:

    Eficiencia y rendimiento. Prepare sus comidas de forma más económica.

    ¹

    Resultado obtenido en comparación con el requisito mínimo estipulado en la norma NBR13723-2, ítem 3.1.1.

    ²

    Resultados obtenidos de pruebas internas del modelo KE4XC comparado con el modelo KE5TD.

    ³

    Resultados obtenidos de pruebas internas en el modelo KE4GC comparado con el modelo KE5TP.

    Recomendaciones de técnicas de cocción proporcionadas por el equipo de Ciencia de Cocina de Electrolux.

    Especificaciones
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto

      EAN13:

      7909569484685

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      789 mm

      Largura (mm):

      750 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5GC

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      13,50 Kg

      Peso Líquido:

      12,00 Kg

      PNC:

      926565293

      Potência (W):

      12000 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKE5GC
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosCooktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)131
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000662
    • Nombre ETIMCooker
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Descripción Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFood Cooking Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 23 13
    • Título OmniClass Residential Food Cookers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica