Publique sus productos
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)

    Electrolux Built-In Microwave 34 Liter (Me3Ep)

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    El microondas de encastre Electrolux de 34 litros tiene un diseño moderno y funcional para cualquier tipo de cocina, adaptándose incluso a la perfección a aquellas cocinas planificadas.

    Su diseño también combina con el horno empotrado Electrolux, otorgando sobriedad y armonía al ambiente de una cocina planificada y moderna.

    Un Microondas Electrolux con una excelente capacidad interna de 34 litros, que te permite envasar fuentes y platos más grandes, para todo tipo de recetas.

    El panel digital con display azul de este modelo de Microondas ayuda en su visualización, siendo muy fácil de manejar.

    Su función Tira Olor, elimina muy fácilmente los olores del interior del Microondas 34L, permitiéndote cocinar cualquier receta sin preocuparte por el fuerte olor en el ambiente.

    Con una gran relación calidad-precio, es la opción adecuada para componer tu cocina y ayudarte a preparar las comidas más sabrosas.

    Especificaciones
    • Modern design – very elegant and at an affordable price, it matches any built-in oven, especially the Electrolux Oven.

      Digital panel – its blue display gives the model a special highlight, allowing better viewing, as well as ease of handling and cleaning.

      Odor Removal Function – great differential as it does not allow odors to remain inside and this helps in the pleasure of cooking all recipes without worrying about leaving odor in the model.

      High capacity – with 34 liters of internal capacity, it allows you to cook with larger platters and dishes, functional for all types of recipes.

      Day-to-day and Kids menu – makes it easy to prepare quick, hassle-free meals.

      Practical Functions - Allows you to keep meals warm, with easy defrost and child lock, very easy to operate.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciame3ep
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosMicrowaves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)363
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)395
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)15.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000661
    • Nombre ETIMMicrowave oven
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_65_51
    • Descripción Uniclass 2015Microwave ovens
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Título OmniClass Residential Microwave Ovens

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Brasil