Publique sus productos
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)

    Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)

    5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Frigorífico Electrolux Experience 355L RTI4S con aspecto de acero inoxidable es la combinación perfecta para tu cocina, y junto con el Congelador Electrolux Experience 262L FTI4S1 es posible unir el conjunto con el Conector, parados uno al lado del otro como uno al lado del otro. Más espacio para todas tus elecciones, con ahorro de energía y conservación de alimentos por más tiempo.

    Con la exclusiva función AutoSense, el frigorífico controla la temperatura con un solo toque, manteniendo los alimentos a la temperatura ideal hasta un 30% más.

    La Tecnología Inverter mantiene la temperatura más estable, asegurando condiciones ideales para conservar tus alimentos con ahorros de hasta un 62% de energía, además de consumir menos electricidad a través de la eficiencia energética A+++.

    Con Smart Capacity, cuando se combinan, el Refrigerador y el Congelador de gran capacidad de la línea Electrolux Experience suman 617L para almacenar y organizar de manera inteligente todo lo que necesitas.

    Aprovecha las puertas reversibles y elige el lado de tu Frigorífico o Congelador según tus necesidades, abriendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.

    Sostenible, el frigorífico utiliza gas ecológico R600a, que no daña el medio ambiente ni la capa de ozono.

    Además, completa tu cocina con el Kit Embellecedor para Congelador y Frigorífico6, el complemento ideal para un diseño sofisticado y perfectamente integrado en el entorno.

    Especificaciones
    • AUTOSENSE: Controls temperature with a simple touch and extends food life up to 30%* longer. *Results obtained in tests carried out by FURB (Regional University of Blumenau) with strawberries, mushrooms and milk at room temperature (20º).

      INVERTER TECHNOLOGY: The Inverter Technology keeps the temperature more stable, ensuring ideal conditions to preserve your food with savings of up to 62% of energy. *In relation to the minimum for the A rating. See percentage by model at electrolux.com.

      SMART CAPACITY: Refrigerator and Freezer with a large capacity of 617L when combined*, to intelligently store and organize everything you need. See manual for installation.

      ENERGY CLASSIFICATION A+++: Less energy consumption and more savings.

      REVERSIBLE DOORS: Reversible doors that allow installation of the refrigerator or freezer according to your needs, opening from right to left or from left to right. See manual for installation.

      ECOLOGICAL GAS R600A: Does not harm the environment or the ozone layer.

      BASKET FOR EGGS: More convenience and organization in your refrigerator.

      TRIM KIT FRAME FOR FREEZER AND REFRIGERATOR: Customize your freezer and fridge with the trim kit trim frame to provide a sophisticated design that perfectly integrates with your kitchen. Accessory sold separately.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarti4s
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosRefrigerators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1850
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)709
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000628
    • Nombre ETIMRefrigerator
    • Número OmniClass23-21 23 33 15
    • Título OmniClass Residential Refrigerator Freezers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Brasil