Publique sus productos
Induction System para cubierte de UltraPly TPO
Induction System para cubierte de UltraPly TPO
    Elevate

    Induction System para cubierte de UltraPly TPO

    La membrana UltraPly TPO de Elevate es una membrana de impermeabilización termoplástica de poliolefina flexible (FPO), adecuada para diversas aplicaciones en cubiertas comerciales e industriales con poca pendiente.

    Desde la instalación de las primeras cubiertas TPO a principios de la década de 1990, se han instalado cientos de millones de metros cuadrados de membranas de impermeabilización UltraPly TPO en todo el mundo.

    ¿Por qué puede confiar en nuestra membrana de impermeabilización de cubiertas UltraPly TPO?

    · Respetuosa con el medio ambiente

    · Durabilidad y longevidad superiores

    · Fácil aplicación

    · Juntas soldadas con aire caliente

    · Compatible con una gran gama de instalaciones de cubiertas con vegetación y fotovoltaicas

    La membrana UltraPly TPO se adapta a cualquier instalación, incluso a las cubiertas que representan mayores retos.

    El sistema anclado mecánicamente TPO de Elevate es un sistema ligero que se puede usar cuando el sustrato de la cubierta resulta adecuado para anclajes mecánicos.

    Ventajas

    · Adecuado para cubiertas con configuraciones inusuales

    · Gran resistencia al arranque por el viento

    · Bajo coste de los materiales

    · Ligero

    · Instalación rápida

    Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener más detalles sobre qué sistema de impermeabilización de cubiertas en TPO se adapta mejor a su proyecto, o visite nuestro sitio web www.holcimelevate.com/spain-es

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatpo-non-accessible-induction
    • Familia de productoCommercial Roofing
    • Grupo de productosUltraPly TPO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolymer
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía