Publique sus productos
Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame

Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame

Traducido por Google,

Ventana de triple acristalamiento Elitfönster Original Alu Objekt con revestimiento de aluminio. La ventana tiene una buena protección contra la intemperie, casi no requiere mantenimiento y tiene una larga vida útil.

El revestimiento de aluminio le da la posibilidad de elegir entre una amplia gama de colores.

Construcción de ventanas
- Ventana fija de madera con cerramiento exterior de aluminio
- Hoja simple con unidad sellada de vidrio de aislamiento de triple acristalamiento
- Valor U 1,1 como estándar, hasta 0,9 como opción
- Reducción de sonido entre Rw 33 dB y Rw 46 dB
- Clase de resistencia al fuego disponible hasta EI30
- Profundidad del marco: 115 mm
- Apertura: marco fijo
- Muchas combinaciones posibles con ventanas practicables y fijas en el mismo marco

Consulte las matrices de tamaño de Elitfönster para conocer las posibles combinaciones con restricciones mínimas y máximas.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAFKO
  • Familia de productoElitfönster
  • Grupo de productosUtåtgående
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-21
  • Número de edición2
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
  • Descripción Uniclass 2015Wood window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows