Publique sus productos
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Fixed
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Fixed

    Elitfönster Original Trä Objekt 100 Fixed

    Traducido por Google,

    Las ventanas de apertura hacia el exterior Elitfönster Original Trä Ojekt 100 ofrecen una buena capacidad de aislamiento, elija entre muchas soluciones de vidrio para agregar rendimiento al producto.

    Consulte las matrices de tamaños de Elitfönster para conocer posibles combinaciones con restricciones mínimas y máximas.

    Especificaciones
    • Window construction
      - Fixed frame wooden window 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,1 as standard, down to 0,76 as option
      - Sound reduction between Rw 33 dB and Rw 45 dB
      - Frame depth: 105 mm
      - Opening: No, fixed

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEFKO
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de productosUtåtgående
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-19
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Descripción Uniclass 2015Wood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows