Publique sus productos
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame

    Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame

    Traducido por Google,

    Con el marco fijo de Elitfönster con una unidad de vidrio de triple aislamiento (para la familia de productos de apertura hacia adentro), se le ofrece una buena capacidad de aislamiento y una eficiente reducción del sonido que le brindará un buen confort de vida durante todo el año. La libertad de elección y combinación es genial.

    Construcción de ventanas
    - Estructura de madera fija con revestimiento exterior de aluminio que proporciona una mayor durabilidad y prácticamente no requiere mantenimiento
    - Unidad de vidrio de triple aislamiento
    - Valor U 1,2 por defecto, hasta 0,9 como opción.
    - Reducción de sonido Rw 33 dB por defecto, hasta Rw 44 dB como opción.
    - Disponible en clases de resistencia al fuego hasta EI30
    - Profundidad del marco: 115 mm
    - Múltiples combinaciones posibles con ventanas practicables y fijas en el mismo marco.

    Consulte las matrices de tamaño de Elitfönster para conocer las posibles combinaciones con restricciones mínimas y máximas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEFL-AL
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de productosInåtgående
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-30
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Descripción Uniclass 2015Wood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows