Publique sus productos
Elitfönster Retro Fixed frame

Elitfönster Retro Fixed frame

Traducido por Google,

Elitfönster Retro es una ventana que combina características antiguas con calidad y rendimiento modernos.

Consulte las matrices de tamaños de Elitfönster para conocer los tamaños posibles.

Especificaciones
  • Window construction
    - Fixed frame made by wood with an exterior aluminum cladding 
    - Triple isolation glass sealed unit 
    - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
    - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
    - Frame depth: 115 mm
    - Other: antique profile inside as standard

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMF-AL-Fixed
  • Familia de productoElitfönster
  • Grupo de productosUtåtgående
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-04
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
  • Descripción Uniclass 2015Wood window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows