Publique sus productos
1C18X18-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
1C18X18-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Traducido por Google,

    Fregadero Dependabilt™ de acero inoxidable de 58 cm x 59 cm x 113 cm, calibre 16, de un compartimento con patas de acero inoxidable. Fabricado en acero inoxidable serie 300 calibre 16, con acabado n.° 4 y desagüe central.

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 3, calibre 16, de alta calidad.
    • Cuencos de 12" de profundidad con esquinas cóncavas de 3/4".
    • Un juego de orificios para grifo de 8" de centro a centro.
    • Protector contra salpicaduras de 10" con borde para azulejos para una fácil instalación.
    • Incluye patas de acero inoxidable y pies de bala ajustables.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1C18X18-0X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosDependabilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)44.75
    • Ancho (pulgadas)23.81
    • Profundidad (pulgadas)23
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos