Publique sus productos
RNSF8354LR4 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 97-1/4" x 29-3/4" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
RNSF8354LR4 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 97-1/4" x 29-3/4" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
    Elkay

    RNSF8354LR4 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 97-1/4" x 29-3/4" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/ Drainboard

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Fregadero de cocina triple de acero inoxidable Rigidbilt® RNSF8354LR4 de 97-1/4" x 29-3/4" x 14" para montaje en piso con escurridor. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido y desagüe central. El fregadero se apoya sobre (4) patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 1 5/8" de diámetro exterior con pies en forma de bala ajustables hasta 1".

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Características:

    • Grandes compartimentos de fregadero fabricados mediante embutición, inclinados para el desagüe.
    • Esquinas redondeadas sin costuras con radio de 3-1/2".
    • Las superficies expuestas se fundían en un acabado satinado brillante.
    • Los escurridores reforzados con perfiles de acero tienen una pendiente de forma cónica para el drenaje.
    • Salpicadero de 20 cm de altura y longitud completa con parte superior inclinada a 45 grados para resistir la suciedad y la mugre.
    • Salpicadero de 2 pulgadas de grosor para permitir la instalación de la fontanería.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2" centrada en cada compartimento.
    • Patas tubulares de acero inoxidable con refuerzos transversales.
    • 1-5/8" de diámetro exterior con patas ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".
    Especificaciones
    • Keywords: Elkay Rigidbilt, RNSF8354LR4, Stainless Steel sink, 3 Compartment Scullery Sink, elkay 3 compartment sink, Floor Mount Scullery Sink, commercial sinks, laundry sinks

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRNSF8354LR4
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosRigidbilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)42.25
    • Ancho (pulgadas)29.75
    • Profundidad (pulgadas)97.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)160
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks