Publique sus productos
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs

    Traducido por Google,

    Fregadero de un compartimento Dependabilt™ de acero inoxidable de 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" calibre 16 con escurridor izquierdo de 18" y acero inoxidable
    Patas de acero. El fregadero está fabricado en acero inoxidable serie 300 calibre 16 con acabado n.° 4 y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • Accesorio: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Acero inoxidable de calibre 16, serie tipo 300, de alta calidad
    • Cuencos de 12" de profundidad con esquinas cóncavas de 3/4"
    • Un juego de orificios para grifo de 8" en el centro
    • Protector contra salpicaduras de 10" con borde para azulejos para una fácil instalación
    • Incluye patas de acero inoxidable y pies de bala ajustables.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1C18X18-L-18X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosDependabilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)44.75
    • Ancho (pulgadas)23.81
    • Profundidad (pulgadas)38.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos