Publique sus productos
1C18X18-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Right Drainboard and Stainless Steel Legs
1C18X18-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Right Drainboard and Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Right Drainboard and Stainless Steel Legs

    Traducido por Google,

    Fregadero Dependabilt™ de acero inoxidable de 98 cm x 60 cm x 114 cm, calibre 16, de un compartimento, con escurridor derecho de 45 cm y patas de acero inoxidable. Fabricado en acero inoxidable serie 300 de calibre 16 con acabado n.° 4 y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • Accesorio: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    Acero inoxidable de alta calidad, calibre 16, serie tipo 300

    Tazones de 30 cm de profundidad con esquinas redondeadas de 1,9 cm.

    Un juego de orificios para grifo de 8" entre centros

    Salpicadero de 25 cm con repisa para azulejos para una fácil instalación.

    Incluye patas de acero inoxidable y pies ajustables tipo bala.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1C18X18-R-18X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosDependabilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)44.75
    • Ancho (pulgadas)23.81
    • Profundidad (pulgadas)38.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos