Publique sus productos
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink

    Traducido por Google,
    Fregadero empotrable de un solo seno Dayton® de acero inoxidable de 25" x 21-1/4" x 6-9/16". El fregadero está fabricado en acero inoxidable serie 300 de calibre 22 con acabado satinado, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior. Cumplimiento: Aprobado por Massachusetts (MA)##ASME A112.19.3######CSA B45.4##cUPC#### Listado IPC## Listado NPCC. Características: CUMPLE CON LA ADA: El producto cumple con la ADA cuando se instala correctamente##ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 22: Espesor de calibre 22 de grado comercial y acero inoxidable serie 300 para uso diario##INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un hermoso acabado##SOLO SENO: El seno le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otros artículos del hogar Tareas##SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el sonido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero##INSTALACIÓN DE CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más fácil##HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en los EE. UU.##ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2"########
    Especificaciones
    • keywords: DAYTON, ADA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD125211_5_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosDayton
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.56
    • Ancho (pulgadas)21.25
    • Profundidad (pulgadas)25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)6.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica