Publique sus productos
EWSF130261TSG Stainless Steel 30"x23"x26" Single Station Surgical Scrub Sink Kit w/ Zurn TMV Faucet+Drain+SplashBlock™
Elkay

EWSF130261TSG Stainless Steel 30"x23"x26" Single Station Surgical Scrub Sink Kit w/ Zurn TMV Faucet+Drain+SplashBlock™

Traducido por Google,

Lavabo suspendido de acero inoxidable de 76 x 56 x 69 cm (30" x 22" x 27") con kit ecológico ADA, lavaojos, grifo, desagüe, válvula mezcladora y Bluetooth. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado cepillado y desagüe central trasero.

Cumplimiento:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • ADA e ICC A117.1

Grifo:

  • NSF 372 (sin plomo)
  • ASME A112.18.1/CSA B125.1
  • NSF 61 (Q≤1)

Accesorio:

  • ASME A112.18.2/CSA B125.2
  • ASSE 1017
  • NSF 372 (sin plomo)
  • ASSE 1069
  • ASSE 1070

Características

  • El accesorio SplashBlock™ mantiene el agua contenida, lo que contribuye a un entorno más limpio y seguro.
  • El kit incluye (1) fregadero EWSF13026, (1) grifo con sensor hidroeléctrico Zurn AquaSense® ZG6920-FC1.5-TMV-1, (1) accesorio SplashBlock™ y (1) desagüe LK18B de 3-1/2".
  • La tecnología Zurn Hydro•X Power® ofrece un rendimiento sostenible al proporcionar energía hidroeléctrica renovable e ininterrumpida, diseñada para durar toda la vida útil de la instalación.
  • Utiliza la tecnología Zurn EZ Gear con un cartucho cerámico accionado por engranajes que resiste la acumulación de residuos, dura más que los solenoides y proporciona un cierre suave que elimina el golpe de ariete.
  • Grifo de extremo liso con control de caudal de 1,5 GPM para ayudar a mitigar el riesgo de patógenos transmitidos por el agua.
  • Incluye una válvula mezcladora termostática para mejorar el control de la temperatura, evitar quemaduras y alcanzar temperaturas preestablecidas.
  • Acero inoxidable tipo 304, calibre 16
  • Salpicadero de 10 cm de altura y de longitud completa
  • Diseño sin juntas con accesorio SplashBlock™ extraíble para una limpieza más sencilla, lo que ayuda a reducir la acumulación de residuos y los riesgos de exposición.
  • Puerta(s) con cerradura para ocultar las tuberías.
Especificaciones
  • keywords: eye wash, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEWSF130261TSG
  • Familia de productoSINK
  • Grupo de productosSpecialty
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)26
  • Ancho (pulgadas)23
  • Profundidad (pulgadas)30
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)112
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos