Publique sus productos
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Traducido por Google,
    Fregadero empotrable de un solo seno Lustertone® Classic de acero inoxidable de 31" x 22" x 10-1/8". El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con un acabado satinado brillante, desagüe central y almohadillas laterales e inferiores. Cumplimiento: Aprobado por Massachusetts MA##ASME A112.19.3######CSA B45.4##cUPC####IPC##NPCC Características: ACABADO DURADERO: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. El grano irradia luz para una apariencia luminosa##INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un hermoso acabado##SOLO SENO: El seno le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas##ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de calibre 18 de la más alta calidad y tipo 304 para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.##SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el sonido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.##INSTALACIÓN DE CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más fácil.##GRAN CAPACIDAD: Las paredes laterales rectas le dan al fregadero un fondo plano y ofrecen más espacio útil para apilar, remojar y lavar platos; fácil de limpiar.##CUENCA EXTRA PROFUNDA: La cubeta de alta capacidad ofrece más espacio en el interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manejar bandejas para hornear y asadores grandes.##HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en los EE. UU.##ABERTURA DE DRENAJE: La abertura de drenaje del fregadero mide 3-1/2".##LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un drenaje que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.##
    Especificaciones
    • keywords: GOURMET, Lustertone
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDLR3122101_5_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.12
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)31
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)19.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica