Publique sus productos
ELVWO2219SACC Elkay Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Semspr Faucet and Overflow
ELVWO2219SACC Elkay Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Semspr Faucet and Overflow
    Elkay

    ELVWO2219SACC Elkay Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Semspr Faucet and Overflow

    Traducido por Google,

    Elkay® es una marca de confianza en acero inoxidable desde 1920. Nos enorgullece ser la empresa número uno en ventas de fregaderos de cocina en Estados Unidos. Además, ofrecemos fregaderos para preparación de alimentos, bares, baños y lavanderías. Los fregaderos comerciales Elkay se encuentran en espacios públicos como aulas, edificios de oficinas, centros de salud, parques y áreas recreativas, entre otros. Disponibles en profundidades que cumplen con la normativa ADA.

    Cumplimiento

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.1
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4; CSA B125.1
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC
    • Listado por CEC

    Características

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 18
    • Esquinas redondeadas de 4,4 cm (1-3/4"), protector contra salpicaduras de 6,35 cm (2-1/2") de altura y faldón frontal y laterales de 6,35 cm (2-1/2").
    • Cubiertas delanteras y laterales con borde elevado
    • Superficies expuestas pulidas a mano para lograr un acabado satinado brillante y uniforme.
    • El material insonorizante minimiza el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero.
    • Abertura de drenaje de 1-5/8"
    • Incluye colgador de pared y soportes integrados de acero inoxidable.
    • El producto cumple con la normativa ADA cuando se instala correctamente.
    • El kit incluye el fregadero ELVWO2219, un grifo con sensor LKB721C (alimentado por CA/batería) y un conjunto de rebosadero LKF297; ahorre tiempo comprando las piezas por separado.
    Especificaciones
    • Keywords: Lavatory sink, Lav sink, Wall hung Lav, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, ADA, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELVWO2219SACC
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosHandwash & Lavatory
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19.12
    • Ancho (pulgadas)19
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica