Estación de llenado de botellas conectada Elkay Pro Filtration™ resistente al vandalismo y refrigerador BiLevel ADA Clr Ultra-Cap de plomo + protección UV SS. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basada en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán luz de nicho, lavado automático del filtro, reinicio automático del estado del filtro, ahorro de energía, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, sistema de filtración Pro, drenaje real, nicho de acero inoxidable, cambio rápido de filtro de montaje superior, monitor visual del filtro, dispositivo conectado a la nube, resistente al vandalismo, protección UV, cubierta de pantalla de vidrio templado. Proveído con burbujeador resistente al vandalismo. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica del botón frontal del burbujeador. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 2 estaciones.
Cumplimiento:
Características:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |