Publique sus productos
EWSF12422TW Stainless Steel 24" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth
EWSF12422TW Stainless Steel 24" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth
    Elkay

    EWSF12422TW Stainless Steel 24" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth

    Traducido por Google,
    Kit ecológico de lavabo suspendido de acero inoxidable de 24" x 22" x 27" con lavaojos + grifo + desagüe + válvula mezcladora + Bluetooth. El lavabo está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado cepillado y desagüe trasero central. Características: El kit incluye el lavabo fabricado, un grifo con sensor hidroeléctrico Zurn AquaSense® ZG6922-FC1.5-TMV-1-W2 y un desagüe J35SSF de 3-1/2". Opción conectada plumbSMART™ para el lavado remoto de la línea, la monitorización remota y la información de uso en tiempo real para su ecosistema de plomería conectado. La tecnología Zurn Hydro•X Power® ofrece un rendimiento sostenible al proporcionar energía hidroeléctrica renovable e ininterrumpida diseñada para durar toda la vida útil de la instalación. Utiliza la tecnología Zurn EZ Gear con un cartucho cerámico accionado por engranajes que resiste la acumulación, dura más que los solenoides y ofrece un funcionamiento de cierre suave que elimina el golpe de ariete. Caño de extremo liso con Control de flujo de 1.5 GPM para ayudar a mitigar el riesgo de patógenos transmitidos por el agua##Aplicación Bluetooth plumbPRO estándar para medición programable inalámbrica en el punto de uso, purga de línea bajo demanda o automática, configuración de tiempo de espera y sensibilidad del sensor##Mejore el control de temperatura, prevenga quemaduras y alcance temperaturas preestablecidas con la válvula mezcladora termostática incluida##Acero inoxidable tipo 304 de calibre 14##Estación de lavado de ojos##El producto cumple con la ADA cuando se instala correctamente##Salpicadero de 4.5" de alto y longitud completa##Abertura de drenaje de 3-1/2"
    Especificaciones
    • keywords: eye wash, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEWSF12422TW
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosSpecialty
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)37
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)125
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica