Publique sus productos
WNSF81362 Weldbilt® Stainless Steel 39" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink
Elkay

WNSF81362 Weldbilt® Stainless Steel 39" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink

Traducido por Google,

Fregadero de cocina de un solo compartimento Weldbilt® de acero inoxidable de 99 cm x 70 cm x 35,5 cm (39" x 27-1/2" x 14") para montaje en suelo. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado satinado pulido y desagüe central. Cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 4,1 cm (1-5/8") de diámetro exterior, con pies ajustables en forma de bala hasta 2,5 cm (1"), se apoyan sobre ellas.

Cumplimiento:

ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF2

Características:

  • Acero inoxidable tipo 304 de calibre 14 de calidad superior.
  • Diseñado para soportar las exigencias de uso intensivo de hoteles, restaurantes, cafeterías y otras cocinas comerciales.
  • Los compartimentos del fregadero tienen una construcción de esquinas redondeadas con radio de 1/4" soldadas; pulidas para facilitar la limpieza.
  • Diseño de borde acanalado con faldón de 2", giro sanitario inclinado debajo y borde inclinado hacia adentro para minimizar los derrames.
  • El protector contra salpicaduras inclinado de 20 cm de alto y longitud completa resiste la suciedad y tiene 5 cm de grosor para permitir la instalación de tuberías.
  • Fregadero pulido hasta obtener un acabado satinado brillante y uniforme.
  • El compartimento del fregadero está inclinado hacia el desagüe.
  • Abertura de drenaje de 3-1/2" centrada en cada compartimento.
  • Patas tubulares de acero inoxidable, de 1-5⁄8" de diámetro exterior, con pies ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".
Especificaciones
  • Keywords: Single Mount Sink, Commercial Mount Sink, Elkay Stainless Steel Scullery Sink, Kitchen, Commercial Single Mount Sink, Commercial Kitchen Sink

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWNSF81362
  • Familia de productoCIS
  • Grupo de productosWeldbilt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)44
  • Ancho (pulgadas)27.5
  • Profundidad (pulgadas)39
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)94
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica