Publique sus productos
CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap
    Elkay

    CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap

    Traducido por Google,

    Lavamanos de pared de un solo seno de acero inoxidable de 42,5 cm x 39,4 cm x 33,3 cm con salpicaderos laterales, grifo, desagüe y sifón. ​​Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 20 con acabado satinado pulido y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1, ASME A112.18.2
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4, CSA B125.1, CSA B125.2
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC
    • Listado por CEC

    Características:

    • Lavabo de acero inoxidable tipo 304.
    • Esquinas redondeadas con radio de 1-3/4".
    • Salpicadero de 18 cm de altura y de longitud completa con parte superior inclinada en un ángulo de 45 grados.
    • Las superficies expuestas tienen un acabado cepillado.
    • Abertura de drenaje de 2".
    • Fácil de limpiar y desinfectar.
    • Incluye colgador y soportes integrados de acero inoxidable.
    • EL KIT INCLUYE: Fregadero CHS1716, un grifo con sensor LKB722C (alimentado por CA/batería), un accesorio de desagüe LK8 y un sifón en P LK500.
    Especificaciones
    • Keywords: Hand sink, Wash sink, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCHS1716LRSSACC
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosHandwash & Lavatory
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13
    • Ancho (pulgadas)15.5
    • Profundidad (pulgadas)16.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)27.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos