Publique sus productos
CR17211_3 Celebrity® Stainless Steel 17" x 21-1/4" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
CR17211_3 Celebrity® Stainless Steel 17" x 21-1/4" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
CR17211_3 Celebrity® Stainless Steel 17" x 21-1/4" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    CR17211_3 Celebrity® Stainless Steel 17" x 21-1/4" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable individual Celebrity® de acero inoxidable de 43 x 54 x 17,5 cm (17" x 21-1/4" x 6-7/8"). Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 20 con acabado satinado cepillado, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un acabado impecable.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 20: Acero inoxidable de grado 304 de calibre 20 de la más alta calidad para una durabilidad, rendimiento y acabado duraderos para el uso diario.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
    • DESAGÜE CENTRAL: El desagüe está convenientemente ubicado en el centro del fregadero.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR17211_3
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosCelebrity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.87
    • Ancho (pulgadas)21.25
    • Profundidad (pulgadas)17
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)9.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos