Publique sus productos
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
    Elkay

    D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening

    Traducido por Google,

    Fregadero de bar empotrable Dayton® de acero inoxidable de 38 x 38 x 13,5 cm (15" x 15" x 5-3/16") con desagüe de 9 cm (3-1/2"). Fabricado en acero inoxidable serie 300 de calibre 23 con acabado satinado, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC

    Características:

    • CUMPLE CON LA LEY ADA: El producto cumple con la ley ADA cuando se instala correctamente.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 23: Acero inoxidable de grado comercial de calibre 23 y serie 300 para uso diario.
    • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un acabado impecable.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 18".
    Especificaciones
    • keywords: DAYTON, 1515, 15x15, 15 x 15, entertainment, prep, bar, bar sink, prep sink, ADA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD115161_3
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosDayton
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.19
    • Ancho (pulgadas)15
    • Profundidad (pulgadas)15
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos