Publique sus productos
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traducido por Google,
    Fregadero doble empotrable Dayton® de acero inoxidable de 33" x 22" x 6-9/16". El fregadero está fabricado en acero inoxidable serie 300 de calibre 22 con acabado satinado, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior. Cumplimiento: Aprobado por Massachusetts MA ASME A112.19.3 CSA B45.4 Listado cUPC Listado cUPC Listado IPC Listado NPCC Características: CUMPLE CON LA ADA: El producto cumple con la ADA cuando se instala correctamente. ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 22: Espesor de calibre 22 de grado comercial y acero inoxidable serie 300 para uso diario. INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un hermoso acabado. ACERO INOXIDABLE SERIE 300: Diseño robusto creado para satisfacer las exigencias del uso diario&&SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el sonido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero&&INSTALACIÓN DE CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más fácil&&ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2"&&N/A&&&&&&
    Especificaciones
    • keywords: DAYTON, 3322, 33x22, 33 x 22, ADA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD233224
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosDayton
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.56
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)8.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos