Publique sus productos
E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs
E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs

    Traducido por Google,

    Fregadero Dependabilt™ de acero inoxidable de 104" x 25-13/16" x 43-3/4" (calibre 18) con tres compartimentos, escurridores de 20" (izquierdo y derecho) y patas de acero inoxidable. Fabricado en acero inoxidable serie 300 (calibre 18) con acabado n.° 4 y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Acero inoxidable de alta calidad, calibre 18, serie tipo 3.
    • Cuencos de 30 cm de profundidad con esquinas redondeadas de 1,9 cm.
    • Un juego de orificios para grifo separados 8 pulgadas entre centros.
    • Salpicadero de 9 pulgadas con repisa para azulejos para una fácil instalación.
    • Incluye patas de acero inoxidable y pies ajustables tipo bala.
    Especificaciones
    • Keywords: Gauge Three Compartment Sink, Left drainboard sink, right drainboard sink, stainless steel sink, stainless stell sink legs, elkay stainless steel sink

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE3C20X20-2-20X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosDependabilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)43.75
    • Ancho (pulgadas)25.81
    • Profundidad (pulgadas)104
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)186
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos