Publique sus productos
ECTRU32179LTC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" 40/60 Double Bowl Undermount Sink Kit
ECTRU32179LTC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" 40/60 Double Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    ECTRU32179LTC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" 40/60 Double Bowl Undermount Sink Kit

    Traducido por Google,

    Kit de fregadero doble empotrable Crosstown® de acero inoxidable calibre 18, 80 x 47 x 23 cm (40/60). El fregadero está fabricado artesanalmente en acero inoxidable 304 calibre 18 con acabado satinado pulido, desagüe central trasero y rociadores laterales e inferiores completos con almohadillas protectoras.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Accesorio: ASME A112.18.2/CSA B125.2
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • Sound Guard®: Las almohadillas y el revestimiento inferior mejoran el rendimiento de insonorización para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • ESQUINAS AJUSTADAS: Su diseño fresco y geométrico ofrece paredes laterales rectas y una base plana para un aspecto moderno y un espacio más útil; fácil de limpiar.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • GRAN CAPACIDAD: Las paredes laterales rectas le dan al fregadero un fondo plano y ofrecen más espacio útil para apilar, remojar y lavar los platos; fácil de limpiar.
    • RECIPIENTE EXTRA PROFUNDO: El recipiente de gran capacidad de 30 cm (12") ofrece espacio suficiente para fregar manchas de camisetas y limpiar pinceles después de pequeñas obras maestras.
    • RUPTURAS CRUZADAS: Las líneas de acento plisadas en el interior del tazón le dan una apariencia profesional.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECTRU32179LTC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosCrosstown
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)31.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos