Publique sus productos
EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet
EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet
    Elkay

    EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet

    Traducido por Google,

    Lavamanos de acero inoxidable de 45,7 cm x 36,8 cm x 28,9 cm (calibre 18) con dos protectores laterales y grifo. Fabricado en acero inoxidable de calibre 18 con acabado n.° 4 y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC
    • MassachusettsMAaprobado
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4, CSA B125.1

    Características:

    • Acero inoxidable de alta calidad, calibre 18, tipo 3.
    • Los rociadores de doble cara ayudan a mantener las zonas circundantes libres de agua.
    • Grifo y colador sin plomo incluidos con el producto.
    • Certificado por NSF.
    • Salpicadero de 6 pulgadas de largo.
    • Abertura de drenaje de 1-1/2".
    Especificaciones
    • Keywords: gauge hand sink with dual side, gauge hand sink with dual side undermount, kitchen gauge hand sink with dual side, stainless steel gauge hand sink with dual side, hand sink installation

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEHS-18-SSX
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosFood Service
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11
    • Ancho (pulgadas)14.5
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos