Publique sus productos
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
    Elkay

    ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide

    Traducido por Google,

    Fregadero doble empotrado Lustertone® Classic de acero inoxidable de 81,3 cm x 47 cm x 20,3 cm con separador Aqua Divide. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con acabado satinado brillante, desagüe central trasero y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • AQUA DIVIDE: El separador central bajo permite que las asas de las sartenes se extiendan hacia el centro y facilita el lavado de artículos grandes, como bandejas para hornear, sobre ambos recipientes.
    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • DOS RECIPIENTES DE IGUAL TAMAÑO: Utilice cómodamente los recipientes de forma independiente para lavar, remojar, enjuagar, secar y otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELUHAQD3218
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)32.06
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos