Publique sus productos
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero bajo encimera Quartz Luxe® de una cubeta de 62,5 cm x 47,5 cm x 24,5 cm. Su proceso de fabricación patentado combina cuarzo natural con resinas acrílicas de alto rendimiento y resistentes a los rayos UV para obtener una superficie resistente a impactos, no porosa y resistente al calor, rayones, manchas y decoloración. Insonorización natural y desagüe trasero central.

    Cumplimiento:

    • Massachusetts MA aprobado
    • CSA B45.5
    • Listado en cUpc
    • Listado en el IPC
    • Listado en el NPCC

    Características:

    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia perfecta entre el fregadero y la encimera.
    • CUENCO INDIVIDUAL: El cuenco le brinda espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas del hogar.
    • RESISTENCIA SUPERIOR: Hechos de cuarzo natural, el componente más duro del granito, estos fregaderos duraderos son resistentes al impacto para las tareas de fregadero más difíciles.
    • SILENCIOSO: El material es naturalmente insonorizante, lo que minimiza el sonido y la vibración para un momento más tranquilo en el fregadero.
    • COLOR RICO, RESISTENTE AL CALOR, FÁCIL LIMPIEZA: combine el fregadero con su decoración; el color vibrante no se desvanece; resistente al calor hasta 535 °F; lavar con un paño húmedo y agua jabonosa
    • PROTECCIÓN DE HIGIENE: Las partículas de cuarzo microfinas redondeadas permiten una superficie ultra suave y no porosa que resiste la suciedad, los alimentos y las manchas.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del drenaje proporciona más espacio utilizable en la parte inferior del fregadero y en el gabinete de abajo.
    • RECIPIENTE EXTRA PROFUNDO: El recipiente de alta capacidad ofrece más espacio en el interior para apilar platos, llenar ollas y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
    • ABERTURA DE DRENAJE: La abertura de drenaje del fregadero mide 3-1/2"
    • LISTO PARA ELIMINAR: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    • TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 30"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELXU2522FX0_CA_CH_CN_SN_SM
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosQuartz Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.5
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)24.5
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos