Publique sus productos
EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles
EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles
EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles
    Elkay

    EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles

    Traducido por Google,

    EWS2520W6C Elkay Kit de lavamanos de pared de un solo seno de acero inoxidable de 63,5 cm x 49,5 cm x 26,7 cm. El lavamanos está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado satinado pulido y desagüe central trasero.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (sin plomo)
    • NSF 61 (Q≤1)

    Características:

    • Kit de lavamanos de pared de un solo seno de acero inoxidable de 25" x 19,5" x 10-1/2".
    • El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado satinado pulido y desagüe central trasero.
    • 1.5 llantas enrolladas de 1-1/2".
    • El material insonorizante minimiza el ruido y la vibración para que disfrutes de una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • Las superficies expuestas se pulen a mano para lograr un acabado satinado brillante y uniforme. Abertura de drenaje de 3-1/2".
    • Incluye soporte de pared y soportes de acero inoxidable.
    • Protector contra salpicaduras de 15 cm de altura y longitud completa. El kit incluye el fregadero EWS2520 y un grifo LK940GN05T6H; convenientemente empaquetados juntos para ahorrarle tiempo.
    Especificaciones
    • Keywords: Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit, Buffed Satin finish, Rear Center drain placement, laundry sinks, commercial sinks, office buildings, health care facilities, stainless steel support brackets, Scrub & Hand Wash Sink Kit, Single Bowl Kitchen Sink

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEWS2520W6C
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosScrub Sink
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)24.38
    • Ancho (pulgadas)19.5
    • Profundidad (pulgadas)25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks