Publique sus productos
EWSF13022T Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve
EWSF13022T Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve
    Elkay

    EWSF13022T Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve

    Traducido por Google,

    Lavabo suspendido de acero inoxidable de 61 x 56 x 69 cm (24" x 22" x 27") con kit ecológico ADA, lavaojos, grifo, desagüe, válvula mezcladora y Bluetooth. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado cepillado y desagüe central trasero.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • ADA e ICC A117.1

    Grifo:

    • NSF 372 (sin plomo)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 61 (Q≤1)

    Accesorio:

    • ASME A112.18.2/CSA B125.2
    • ASSE 1069
    • ASSE 1070
    • ASSE 1017
    • NSF 372 (sin plomo)

    Características

    • El kit incluye un fregadero fabricado, un grifo con sensor hidroeléctrico Zurn AquaSense® ZG6922-FC1.5-TMV-1 y un desagüe J35SSF de 3-1/2".
    • La tecnología Zurn Hydro•X Power® ofrece un rendimiento sostenible al proporcionar energía hidroeléctrica renovable e ininterrumpida, diseñada para durar toda la vida útil de la instalación.
    • Utiliza la tecnología Zurn EZ Gear con un cartucho cerámico accionado por engranajes que resiste la acumulación de residuos, dura más que los solenoides y proporciona un cierre suave que elimina el golpe de ariete.
    • Grifo de extremo liso con control de flujo de 1,5 GPM para ayudar a mitigar el riesgo de patógenos transmitidos por el agua.
    • Mejore el control de la temperatura, evite quemaduras y alcance las temperaturas preestablecidas con la válvula mezcladora termostática incluida.
    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 14
    • Estación de lavado de ojos
    • El producto cumple con la normativa ADA cuando se instala correctamente.
    • Salpicadero de 4,5 pulgadas de alto y de longitud completa
    • Abertura de drenaje de 3-1/2"
    • Incluye colgador de pared y soportes de acero inoxidable.
    Especificaciones
    • keywords: eye wash, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEWSF13022T
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosSpecialty
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)37
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)135
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos