Publique sus productos
FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink
Elkay

FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink

Traducido por Google,

Elkay® ha sido una marca de confianza en acero inoxidable desde 1920. Nos enorgullece ser la empresa líder en ventas de fregaderos de cocina en Estados Unidos. Además, ofrecemos fregaderos para preparación de alimentos, bar, baño y lavandería. Los fregaderos comerciales Elkay se encuentran en espacios públicos como aulas, edificios de oficinas, centros de salud, parques y áreas recreativas, entre otros. Disponibles en profundidades que cumplen con la ADA.

Cumplimiento:

  • Listado en cUPC
  • Listado en el IPC
  • Listado en el NPCC

Características:

  • Acero inoxidable tipo 304 de calibre 16 de alta calidad
  • La falda de acero inoxidable añade una capa de protección adicional.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFLR-1X
  • Familia de productoCIS
  • Grupo de productosFood Service
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11.25
  • Ancho (pulgadas)20
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)28
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Código ETIMEC011315
  • Nombre ETIMKitchen sink
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • Número OmniClass23-21 43 25 11
  • Título OmniClass Mop Sinks