Publique sus productos
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
    Elkay

    LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle

    Traducido por Google,

    Grifo de cocina monomando Avado® con caño semiprofesional y maneta de palanca de apertura frontal. Tiene un caudal de 1,5 GPM y está fabricado en latón con válvula de disco cerámico. Requiere un orificio de instalación.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (sin plomo)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC
    • Listado por CEC

    Características:

    • CUMPLE CON ADA: El grifo cumple con ADA
    • CUMPLE CON LAS NORMAS SIN PLOMO: Certificado y probado según las normas NSF/ANSI/CAN 61 y 372 para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales para productos con bajo o nulo contenido de plomo.
    • BAJO CAUDAL: Incluye funciones de ahorro de agua.
    • CONDUCTOS DE LATÓN MACIZO: Diseñados para una durabilidad a largo plazo.
    • INCLUYE DOS AIREADORES: Viene con un aireador ahorrador de agua de 1.5 GPM instalado; también se incluye un inserto aireador opcional de 2.2 GPM.
    • CARTUCHO EXTRAÍBLE: Permite una fácil reparación y sustitución del cartucho.
    • MANIJA(S) DE GIRAJE HACIA ADELANTE SOLAMENTE: La(s) manija(s) gira(n) únicamente hacia adelante para evitar interferencias con la pared o el protector contra salpicaduras.
    • PULVERIZADOR MANUAL CON FUNCIÓN DE PAUSA: Permite el chorro, la pulverización y la pausa del agua según las tareas.
    • 1 ORIFICIO PARA GRIFO: Grifo diseñado para instalarse utilizando un solo orificio para grifo.
    • CABEZAL DE PULVERIZACIÓN PARA PRE-ENJUAGUE: Proporciona un mayor alcance para una limpieza y enjuague profundos.
    Especificaciones
    • keywords: AVADO, SEMI PROFESSIONAL, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLKAV4061CR_LS
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de productosAvado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)22
    • Ancho (pulgadas)2.12
    • Profundidad (pulgadas)10.5
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5.48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos