Publique sus productos
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
    Elkay

    LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet

    Traducido por Google,

    Grifo monomando para bebidas filtradas Avado®. Fabricado en latón, con válvula de disco cerámico. Requiere 1 orificio de instalación.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 61 (Q≤1)
    • NSF 372 (sin plomo)
    • Accesorio: NSF 42 NSF 53 NSF 401
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.18.1
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • FILTRACIÓN INTEGRADA: Disfrute de una hidratación más limpia con un grifo de bebidas filtradas en la cocina, el área del bar o el cuarto de servicio.
    • SISTEMA TODO EN UNO: No necesita comprar nada adicional; el filtro y todo lo necesario para la instalación están incluidos.
    • BOQUILLA DE CUELLO DE CISNE: Su diseño de arco alto facilita el llenado de objetos más grandes como ollas, jarras de café, jarrones y platos para mascotas.
    • INSTALACIÓN DE FILTRO QUE AHORRA ESPACIO: El filtro se monta en la pared del mueble del fregadero para mantener el área del fregadero y el espacio debajo del mismo libres de desorden.
    • AGUA FILTRADA: El filtro está probado y certificado según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir PFOA/PFOS (PFAS), plomo, microplásticos y más.
    • SOLO AGUA FRÍA: El grifo para bebidas se conecta a la línea de agua fría. Elkay® ofrece una gama de elegantes grifos de cocina para combinar con el grifo para bebidas.
    • UN ORIFICIO PARA GRIFO: El grifo para bebidas está diseñado para instalarse utilizando un orificio para grifo secundario junto al grifo principal.
    • REDUCIR RESIDUOS: Contribuye a un mundo más limpio eliminando las botellas de agua de plástico de un solo uso que pueden acabar en los ríos y arroyos.
    • FILTRO DE LARGA DURACIÓN: El filtro de cambio rápido dura aproximadamente un año, ahorrando tiempo y dinero a la vez que proporciona agua más limpia y de mejor sabor.
    • CARTUCHO DE DISCO CERÁMICO: Proporciona un rendimiento duradero y fiable; extraíble para facilitar su sustitución.
    • CUMPLE CON LA NORMATIVA SIN PLOMO: Certificado según las normas NSF/ANSI 61 y 372 para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales para productos con bajo o nulo contenido de plomo.
    • CAUDAL: El caudal máximo es de 1,5 GPM.
    Especificaciones
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLKAV71FCR_MB_LS
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de productosAvado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12.93
    • Ancho (pulgadas)1.73
    • Profundidad (pulgadas)7.13
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos