Publique sus productos
RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink

    4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Fregadero de cocina de un solo compartimento Rigidbilt® de acero inoxidable de 68,5 cm x 75,5 cm x 32,4 cm (27" x 29-3/4" x 12-3/4") para montaje en suelo. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido y desagüe central. Cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 4,1 cm (1-5/8") de diámetro exterior, con pies ajustables en forma de bala hasta 2,5 cm (1"), se apoyan sobre ellas.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 16.
    • Grandes compartimentos de fregadero fabricados mediante embutición, inclinados para el desagüe.
    • Esquinas redondeadas sin costuras con radio de 3-1/2".
    • Las superficies expuestas se fundían en un acabado satinado brillante.
    • Los escurridores reforzados con perfiles de acero tienen una pendiente de forma cónica para el drenaje.
    • Salpicadero de 20 cm de altura y longitud completa con parte superior inclinada a 45 grados para resistir la suciedad y la mugre.
    • Salpicadero de 2 pulgadas de grosor para permitir la instalación de la fontanería.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2" centrada en cada compartimento.
    • Patas tubulares de acero inoxidable con refuerzos transversales.
    • 1-5/8" de diámetro exterior con patas ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".
    Especificaciones
    • Keywords: Rigidbilt Scullery, Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Scullery Sink, Single basin, sink compartments, Single Compartment Scullery Sink, Buffed Satin finish, Center drain
      placement, laundry sinks, Type 304 stainless steel, die-drawn sink compartments, Stainless steel tubular legs, Faucet Hole Drilling, Center drain placement bowl

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRNSF81182
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosRigidbilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)42.25
    • Ancho (pulgadas)29.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos