Publique sus productos
RNSF8118LR2 Rigidbilt® Stainless Steel 57" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
RNSF8118LR2 Rigidbilt® Stainless Steel 57" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
RNSF8118LR2 Rigidbilt® Stainless Steel 57" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
    Elkay

    RNSF8118LR2 Rigidbilt® Stainless Steel 57" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard

    Traducido por Google,

    Fregadero de cocina Rigidbilt® de acero inoxidable de 68,5 cm x 75,5 cm x 32,4 cm, de un solo compartimento, para montaje en suelo, con escurridor. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido y desagüe central. Cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 4,1 cm de diámetro exterior, con pies en forma de bala ajustables hasta 2,5 cm.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 16.
    • Grandes compartimentos de fregadero fabricados mediante embutición, inclinados para el desagüe.
    • Esquinas redondeadas sin costuras con radio de 3-1/2".
    • Las superficies expuestas se fundían en un acabado satinado brillante.
    • Los escurridores reforzados con perfiles de acero tienen una pendiente de forma cónica para el drenaje.
    • Salpicadero de 20 cm de altura y longitud completa con parte superior inclinada a 45 grados para resistir la suciedad y la mugre.
    • Salpicadero de 2 pulgadas de grosor para permitir la instalación de la fontanería.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2" centrada en cada compartimento.
    • Patas tubulares de acero inoxidable con refuerzos transversales.
    • 1-5/8" de diámetro exterior con patas ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".
    Especificaciones
    • Keywords: Rigidbilt Scullery, Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, 304 Stainless Steel, Scullery Sinks, die-drawn sink compartments, 3 compartment scullery sink, elkay sturdibilt scullery sink, scullery sink drain​, scullery sink faucet​, Faucet Holes, laundry sinks, one-bowl kitchen and bar sinks, freestanding kitchen and bar sinks,

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRNSF8118LR2
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosRigidbilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42.25
    • Ancho (pulgadas)29.75
    • Profundidad (pulgadas)57
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Peso Neto (kg)117
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks