Publique sus productos
RNSF81242 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 33" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
RNSF81242 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 33" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF81242 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 33" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero de cocina de un solo compartimento Rigidbilt® de acero inoxidable de 84 cm x 75 cm x 32,5 cm (33" x 29-3/4" x 12-3/4") para montaje en suelo. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido y desagüe central. Cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 4,1 cm (1-5/8") de diámetro exterior, con pies ajustables en forma de bala hasta 2,5 cm (1"), se apoyan sobre ellas.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    • Características:
    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 16.
    • Grandes compartimentos de fregadero fabricados mediante embutición, inclinados para el desagüe.
    • Esquinas redondeadas sin costuras con radio de 3-1/2".
    • Las superficies expuestas se fundían en un acabado satinado brillante.
    • Los escurridores reforzados con perfiles de acero tienen una pendiente de forma cónica para el drenaje.
    • Salpicadero de 20 cm de altura y longitud completa con parte superior inclinada a 45 grados para resistir la suciedad y la mugre.
    • Salpicadero de 2 pulgadas de grosor para permitir la instalación de la fontanería.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2" centrada en cada compartimento.
    • Patas tubulares de acero inoxidable con refuerzos transversales.
    • 1-5/8" de diámetro exterior con patas ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".

    Especificaciones
    • Keywords: Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Stainless Steel Scullery Sinks, Single Drain Board Scullery Sink, Scullery Sink Faucet, elkay scullery sink, scullery sink drain​, stainless scullery sink, scullery sink with drainboard​, draining boards for sinks

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRNSF81242
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosRigidbilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)42.25
    • Ancho (pulgadas)29.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos