Publique sus productos
RNSF8124LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 63" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
RNSF8124LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 63" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
    Elkay

    RNSF8124LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 63" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard

    Traducido por Google,

    Fregadero de cocina Rigidbilt® de acero inoxidable de 84 cm x 75 cm x 32,5 cm, de un solo compartimento, para montaje en suelo, con escurridor. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido y desagüe central. Cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 4,1 cm de diámetro exterior, con pies ajustables en forma de bala hasta 2,5 cm, se apoyan sobre ellas.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 16.
    • Grandes compartimentos de fregadero fabricados mediante embutición, inclinados para el desagüe.
    • Esquinas redondeadas sin costuras con radio de 3-1/2".
    • Las superficies expuestas se fundían en un acabado satinado brillante.
    • Los escurridores reforzados con perfiles de acero tienen una pendiente de forma cónica para el drenaje.
    • Salpicadero de 20 cm de altura y longitud completa con parte superior inclinada a 45 grados para resistir la suciedad y la mugre.
    • Salpicadero de 2 pulgadas de grosor para permitir la instalación de la fontanería.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2" centrada en cada compartimento.
    • Patas tubulares de acero inoxidable con refuerzos transversales.
    • 1-5/8" de diámetro exterior con patas ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".
    Especificaciones
    • Keywords: Stainless Steel Scullery Sink, Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Scullery Sink with Drainboard, kitchen sink, laundry sinks, commercial sinks, Type 304 stainless steel, Stainless steel tubular legs, Buffed Satin finish, Center
      drain placement,

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRNSF8124LR2
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosRigidbilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)42.25
    • Ancho (pulgadas)29.75
    • Profundidad (pulgadas)63
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos